Communiqués de presse

Mitsubishi Electric développe un prototype de la plus petite antenne au monde pour le positionnement par satellite haute précision sur quatre bandes de fréquencesAccélère le positionnement très précis pour la conduite autonome et bien plus encore

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3480

TOKYO, 17 janvier 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé un prototype de la plus petite* antenne au monde pour le positionnement par satellite haute précision sur quatre bandes de fréquences utilisées par les principaux systèmes de positionnement par satellite et services de complément de positionnement au monde.** L'antenne extrêmement compacte, qui devrait être installée dans divers véhicules (y compris des drones), accélère le positionnement par satellite haute précision pour la conduite autonome et de nombreuses autres applications.

  1. * Au 17 janvier 2022, parmi les antennes de positionnement par satellite haute précision sur quatre bandes de fréquences (selon Mitsubishi Electric)
  2. ** Services fournissant des informations pour corriger les erreurs de positionnement et confirmer la fiabilité du positionnement
  • Prototype d'antenne compacte pour dispositifs de positionnement par satellite

  • Exemples d'applications de positionnement par satellite

Caractéristiques

  1. 1) Technologie brevetée pour la plus petite antenne 4 bandes au monde destinée à divers véhicules
    • Les deux éléments linéaires repliés de l'antenne sont câblés en trois dimensions et de manière symétrique sur chacune des quatre couches en résine moulée, elles-mêmes perpendiculaires à la surface horizontale du module. Cette conception unique a permis de créer la plus petite antenne quatre bandes au monde pour le positionnement par satellite haute précision de divers véhicules autonomes, y compris les drones, les petits tracteurs et les automobiles.
    • La bande passante L1 du prototype, environ trois fois supérieure à celle du modèle existant de l'entreprise, est générée grâce à un câblage tridimensionnel*** et à une configuration d'antenne optimisée pour les espaces restreints. De plus, la nouvelle antenne prend en charge les principaux systèmes de positionnement par satellite et de complément de positionnement dans le monde entier.
    1. *** Grâce à un dispositif d'interconnexion moulé (MID) dans lequel les électrodes, les circuits, etc. sont formés sur les surfaces des couches en résine moulée tridimensionnelles
  2. 2) Structure unique pour supprimer les ondes multitrajets et obtenir un positionnement plus précis
    • La précision du positionnement est améliorée grâce à la structure unique de l'antenne, qui combine des éléments rectilignes et en boucle pour réduire le rayonnement du lobe arrière, supprimant ainsi les ondes multitrajets réfléchies par le sol.
    • La compacité et la suppression des ondes multitrajets sont obtenues sans augmenter la taille de l'antenne, contrairement aux méthodes de suppression des ondes multitrajets conventionnelles.

Prochaines étapes du développement

Pour aller plus loin, Mitsubishi Electric mènera des recherches sur des applications pratiques en évaluant la précision du positionnement du prototype dans le cadre d'essais en extérieur.

Spécifications de l'antenne

Nouvelle antenne Modèle A de la société Modèle B de la société Modèle C de la société
Dimensions
(avec boîtier)
Surface horizontale 59 mm x 59 mm 140 mm x 140 mm 160 mm de diamètre 76 mm de diamètre
Hauteur 33 mm 62 mm 60 mm 35 mm

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients