Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3323
TOKYO, 12 décembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa gamme de transistors à haute mobilité d'électrons au nitrure de gallium (GaN-HEMT) pour les stations terrestres de télécommunication par satellite (SATCOM) avec l'ajout de nouveaux transistors GaN-HEMT à bande Ku (12 - 18 GHz) de 70 W et 100 W adaptés aux applications multi-porteuses. Le modèle GaN-HEMT de 70 W permet d'obtenir une faible distorsion d'intermodulation de troisième ordre (IMD3)* avec une large fréquence de décalage** de 400 MHz, soit le plus haut niveau du secteur. Le modèle GaN-HEMT de 100 W dispose quant à lui d'une puissance de sortie inégalée, d'une faible IMD3 et d'une fréquence de décalage allant jusqu'à 200 MHz. Mitsubishi Electric enverra des échantillons de ces deux modèles à compter du 15 janvier.
GaN-HEMT pour stations terrestres de télécommunication par satellite à bande Ku
Gauche : MGFK50G3745A (100 W) Droite : MGFK48G3745A (70 W)
Les communications par satellite à bande Ku et la collecte d'informations par satellite (SNG) sont de plus en plus nécessaires pour prendre en charge les communications en cas de catastrophes naturelles et dans les zones rurales où l'installation d'un réseau câblé est difficile. En outre, les communications grande capacité et haut débit ont fait augmenter les besoins en matière de communications multi-porteuses et monoporteuses par satellite. Les nouveaux transistors GaN-HEMT de Mitsubishi Electric devraient accélérer la construction de stations terrestres plus petites, et ainsi permettre des communications à plus haut débit et à plus grande capacité pour répondre à divers besoins.
Produit | Application | Modèle | Résumé | Livraison | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence | Puissance de sortie saturée | Fréquence de décalage | ||||
Transistors GaN-HEMT à bande Ku |
Stations terrestres de télécommunication par satellite |
MGFK48G3745A | 13,75 à 14,5 GHz | 48,3 dBm (70 W) |
Jusqu'à 400 MHz | 15 janv. 2020 |
MGFK50G3745A | 50,0 dBm (100 W) |
Jusqu'à 200 MHz |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.