Halfgeleiders en apparatuur

Mitsubishi Electric levert halfgeleiders en apparatuur waaronder voedingsmodules en hoogspanningsapparatuur die op hoogst efficiënte wijze energie beheren, optische apparatuur die de vereiste prestaties levert in glasvezel-communicatieapparatuur, hogefrequentieapparatuur die in allerlei toepassingen wordt gebruikt, van radio’s en mobiele telefoons tot satellietcommunicatie.

Productassortiment

Voedingsmodules

Voedingsmodules

De voedingsmodules van Mitsubishi Electric worden gefabriceerd met behulp van ultramoderne technieken die zeer hoge prestaties en betrouwbaarheid verzekeren, terwijl met de producten en systemen waarin ze worden gebruikt enorm veel energie kan worden bespaard. Ons productassortiment is zeer uitgebreid en strekt zich uit van voedingsmodules ontwikkeld voor de besturing van hoogspanningsopwekking, industriële productie en spoorwegsystemen, tot toepassingen in huishoudelijke producten, zoals de beheersing van de elektriciteit die wordt gebruikt in airconditioners, wasmachines en koelkasten. Om onze positie als marktleider te behouden, blijft het bedrijf investeren in R&D-activiteiten die erop gericht zijn het stroomverbruik verder te verlagen.

  • SiC-voedingsmodules
  • MISOP™
  • DIPIPM™
  • IPM
  • IGBT-modules
  • HVIGBT-modules / HVIPM
  • MOSFET-modules voor grote vermogens
  • Diodemodules
  • PFC-modules

Apparatuur met groot vermogen

Apparatuur met groot vermogen

Apparatuur met groot vermogen bevordert de efficiëntie en leidt tot energiebesparing doordat deze hoogspanning, hoge stroom en de gebruiksomgeving van walsen in staalfabrieken, elektrische systemen en de metro ondersteunt. Van gelijkrichtdiodes tot een verscheidenheid aan thyristors en stacks: Mitsubishi Electric biedt een breed assortiment nieuwe apparatuur met hoog vermogen.

  • Gelijkrichtdiodes
  • Thyristors

Driver IC

Driver IC

Het assortiment stroomhalfgeleiders van Mitsubishi Electric omvat HVIC’s (High Voltage IC). Een HVIC is een hoogspannings-IC met diverse ingebouwde beveiligingsfuncties; het gebruikt ingangssignalen van een microcomputer of een ander apparaat voor de directe aansturing van poorten in MOSFET's voor grote vermogens of IGBT’s.

  • HVIC’s (High Voltage IC)

Apparatuur voor hoge frequenties

Apparatuur voor hoge frequenties

Mitsubishi Electric ondersteunt sinds lange tijd het verbeteren van draadloze communicatienetwerken door zijn ontwikkelingen op het gebied van apparatuur voor hoge frequenties. Wij behouden onze positie als marktleider dankzij onze producten waarin de nieuwste elektronica en andere technieken worden toegepast en die worden gecombineerd met nieuw ontwikkelde hoogwaardige materialen. Onze apparatuur voor hoge frequenties draagt bij aan de draadloze communicatie-infrastructuur, en helpt om betrouwbaarder draadloze communicatie zoals satellietcommunicatie te realiseren, evenals kleinere en krachtigere mobiele telefoons en andere hoogwaardige netwerkapparatuur.

  • GaN-apparatuur voor hoge frequenties
  • GaAs-apparatuur voor hoge frequenties
  • Silicium RF-apparatuur

Optische apparatuur

Optische apparatuur

Mitsubishi Electric is koploper in de branche op het gebied van ontwikkeling en productie van laserdiodes en -modules, waaronder de nieuwste glasvezelcommunicatie voor breedband- en telecommunicatienetwerken, en laserdiodes voor displays en industriële toepassingen. Onze technologieën en producten die bekend staan vanwege de energiebesparing, betrouwbaarheid en uitstekende prestaties, zijn te vinden in grote systemen voor glasvezelcommunicatie-infrastructuur, evenals in toepassingen voor fiber-to-the-home (FTTH, glasvezelverbinding tot aan de woning).

  • Glasvezelcommunicatieapparatuur
  • Laserdiodes voor industrie en weergave

Contact Image Sensors (CIS)

Contact Image Sensors (CIS)

Met een zeer gevoelige en high-S/N CMOS-beeldsensor en een ASIC met een speciale geïntegreerde beeldverwerkingseenheid en een uiterst precieze analoog/digitaalomzetter, bieden de Contact Image Sensors van Mitsubishi Electric de hoogste scansnelheid ter wereld in hun klasse en een digitale output voor maximale bruikbaarheid.

Voor meer informatie