De M-serie airconditioners is thuis, in een dokterspraktijk, op kantoor of in een winkel de ideale keuze voor meer comfort in de binnenruimte. Ze genereren warmte op koude dagen en een aangename koelte op warme dagen. De aantrekkelijk ogende design-airconditioners zijn niet alleen ideaal voor kleine tot middelgrote ruimtes, maar bovendien zeer energiezuinig.
Airconditioning en warmtepompen
Intelligent koelen, verwarmen en ventileren met Mitsubishi Electric
Voor elk project hebben we de juiste oplossing: voor thuis, op kantoor of op industriële locaties. Onze systemen zijn imposant omdat ze geluidsarm werken, energiezuinig zijn en een minimale impact op het milieu hebben.
Onze airconditioningsystemen en warmtepompen in één oogopslag:
De M-serie: de juiste keuze voor meer comfort in binnenruimtes

De Mr. Slim-serie: airconditioningsystemen voor commerciële omgevingen

De Mr. Slim-serie biedt een energiebesparende, krachtige en robuuste airconditioningoplossing die zorgt voor een comfortabel binnenklimaat op kantoren, in restaurants, winkels en in technische ruimtes. Ideaal voor continu gebruik in middelgrote ruimtes.
City Multi-systemen: Airconditioning- en verwarmingsoplossingen voor moderne en complexe gebouwen

Voor bijvoorbeeld hotels, kantoorgebouwen en winkelcentra is de City Multi-serie ideaal, want het biedt individuele oplossingen voor grote en complexe gebouwen. De serie beschikt over een intelligent regelsysteem, is zeer energiezuinig, biedt uitstekend comfort en kan gemakkelijk gepland en geplaatst worden.
Ecodan warmwaterpompen: woonruimtes en bedrijfspanden zuinig en efficiënt verwarmen

In nieuwe of gerenoveerde gebouwen – Ecodan warmtepompen worden gebruikt voor het verwarmen van woonruimtes en bedrijfspanden en leveren bovendien sanitair warm water. Ze maken gebruik van omgevingsenergie die in de lucht en in de bodem is opgeslagen. Daardoor is het een milieuvriendelijke, zuinige en efficiënte verwarmingsoplossing.
Regel- en cloudsystemen

Voor elke toepassing het juiste regelsysteem met een plaatselijke of centrale afstandsbediening – geschikt voor grote en kleine systemen, voor particuliere gebruikers en voor professionele gebouwbeheerders. Airconditionings, warmtepompen en ventilatiesystemen bedienen plus daarbij altijd en overal centraal toezicht en systeemanalyses.
Lossnay ventilatiesystemen: voor energiezuinige ventilatie of gewoon voor frisse lucht

Intelligente ventilatie met Lossnay – de oplossing die zorgt voor de nodige hoeveelheid frisse lucht in ruimtes met airconditioning. Lossnay ventilatie-units kunnen niet alleen centraal en decentraal geplaatst worden, maar ook in combinatie met andere airconditioning- en ventilatiesystemen.
Chillers voor comfort en proceskoeling

De systemen voor proceskoeling en airconditioning worden aangedreven door waterkracht en zijn een betrouwbare oplossing voor het op peil houden van productieprocessen en industriële kwaliteitsnormen. In enkele gevallen voldoen ze reeds aan de eisen van de voorschriften van Eco Design die vanaf 2021 in werking treden.
IT-koeling: koeltechnologie voor IT-oplossingen

Moderne koeltechnologie in combinatie met doordachte oplossingen voor IT-toepassingen, geavanceerde datacenters en telecommunicatieprojecten. Professionele oplossingen voor airconditioning in technische ruimtes zorgen voor een probleemloze werking van gevoelige techniek.
Jet Towel: de snelle handdroger

De Jet Towel is het moderne alternatief op plaatsen waar veel bezoekers komen. Gangbare rolhanddoeken en papieren handdoekjes bereiken hun capaciteitslimiet op plaatsen waar veel mensen hun handen moeten wassen al snel. De Jet Towel droogt de handen binnen enkele seconden grondig dankzij de modernste jet-luchtblazers.
Luchtgordijn bij de deur: ideale binnenlucht bij inkomzones

Het stille maar krachtige luchtgordijn bij de deur zorgt voor schone binnenlucht en een constante temperatuur bij inkomzones. Het luchtgordijn creëert een luchtmuur die het gedeelte binnen beschermt tegen temperatuurschommelingen en luchtvervuiling. Bovendien bespaart het enorm veel energie.