Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance l'escalier mécanique série uAmélioration de la sécurité et du confort des passagers, économies d'énergie conséquentes et réduction de l'impact sur l'environnement

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3386

TOKYO, le 7 décembre 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement commercial immédiat de sa nouvelle série u d'escaliers mécaniques, qui améliore la sécurité et le confort des passagers tout en permettant de réaliser des économies d'énergie conséquentes par rapport aux modèles précédents. La société vise des ventes annuelles de 500 unités dans les marchés ASEAN, Moyen-Orient, Amérique latine et Inde.

Escalier mécanique série u de Mitsubishi

Principales caractéristiques

  1. 1)Amélioration de la sécurité et du confort des passagers
    • La « fonction d'arrêt lent » permet à l'escalier mécanique de ralentir lentement lorsqu'un arrêt d'urgence est demandé ; l'« opération de changement de vitesse », disponible en option, permet quant à elle un fonctionnement au ralenti. Ces deux fonctionnalités réduisent le risque de chute des passagers pour une sécurité et un confort accrus.
    • Une plinthe plus haute, ressemblant à un trottoir, permet d'éviter que les passagers ne marchent sur cette partie fixe afin d'éliminer tout risque d'accident.
    • Une lampe ultraviolette intégrée disponible en option stérilise la main courante pour réduire les risques d'infection (il n'est toutefois pas garanti que tous les risques d'infection soient évités).
  2. 2)Économies d'énergie
    • Un variateur de fréquence (VVVF) optimise le rendement du moteur, en particulier lorsque l'escalier mécanique transporte des charges légères.
    • Dans le cas où il n'y aurait pas ou peu de passagers, une fonction optionnelle permet de ralentir ou d'arrêter l'escalier mécanique pour réduire la consommation d'énergie d'environ 30 %.1
    • Un convertisseur régénératif permet de convertir l'énergie électrique générée lorsque l'escalier mécanique descend avec une certaine charge de passagers pour d'autres besoins électriques dans le bâtiment.
    • Des LED disponibles en option sont utilisées dans divers éclairages pour une consommation d'énergie réduite et une durée de vie accrue.
    1. 1Par rapport au modèle précédent de Mitsubishi Electric sans variateur ; en supposant une largeur de marche de 1 000 mm, une course de 5 000 mm, 100 passagers par heure et 20 à 30 minutes de veille par heure
  3. 3)Une taille compacte à la pointe du marché (Type S1000)
    • En optimisant l'espace utilisé par l'équipement, Mitsubishi Electric a atteint la longueur d'escalier mécanique la plus courte de l'industrie2 pour une conception de bâtiments plus flexible.
    • Une réduction d'environ 25 % du poids de la balustrade3 a été obtenue en réduisant considérablement la quantité de matériau structurel, sans entraîner de perte de résistance structurelle.
    1. 2D'après des recherches internes sur les modèles de la gamme de Type S1000, à partir de novembre 2020
    2. 3Par rapport au modèle précédent de Mitsubishi Electric

Résumé

Nom du produit Type4 Vitesse nominale Tarif Lancement Objectifs de ventes
Escalier mécanique
série u
Type S1000
Type S800
Type S600
0,5 mètre par
seconde
Sur devis 7 décembre 2020 500 unités
par an
  1. 4S1000 (largeur de marche : 1 000 mm) pour 2 passagers et S800 (800 mm) et S600 (600 mm) pour 1 passager

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients