Persberichten

Mitsubishi Electric ontwikkelt nieuwe technologie om een kleine, hoogefficiënte GaN-stroomversterkermodule voor 5G-basisstations te realiserenCombineert een formaat van 6 x 10 mm met een ongekend hoge energiezuinigheid van 43%

Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3363

TOKIO, 14 juli 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf een nieuwe technologie heeft ontwikkeld om een galliumnitride (GaN) stroomversterkermodule voor 5G-basisstations te realiseren. Het betreft een combinatie van een compacte voetafdruk (6 x 10 mm) en een ultrahoge energie-efficiëntie1, waarbij die laatste een ongekende hoge score van 43% behaalt2. De module, die een minimaal aantal chipcomponenten in het bijpassende circuit gebruikt om hoogwaardige signaaluitvoer te sturen, zal naar verwachting 5G-basisstations helpen realiseren die zowel breed inzetbaar als zeer energiezuinig zijn. Technische gegevens over de nieuwe module worden in augustus gepresenteerd tijdens het IEEE International Microwave Symposium.

  1. 1 Volgens onderzoek van Mitsubishi Electric vanaf 14 juli 2020
  2. 2 Bij gebruik van het 5G-frequentiebereik van 3,4 - 3,8 GHz

Belangrijkste eigenschappen

  1. 1) Montagetechnologie met hoge dichtheid om een compacte (6 x 10 mm) stroomversterkermodule te realiseren voor breder inzetbare 5G-basisstations
    • In 4G-basisstations zonder grote mMIMO-antennes (Multiple-Input and Multiple-Output), hebben stroomversterkers transmissieleidingen met metaalfolie voor het bijpassend circuit. Hoewel dit vermogensverlies reduceert - wat resulteert in een zeer efficiënte werking - nemen transmissieleidingen ruimte in beslag en bemoeilijken ze het realiseren van basisstations die zowel ultraklein als ultra-energiezuinig zijn. De nieuwe technologie van Mitsubishi Electric maakt transmissieleidingen in 5G-stroomversterkers overbodig.
    • Het bijpassend circuit van de nieuwe versterkermodule is geïntegreerd met SMD's (surface mount devices) zoals condensatoren en inductoren. Door het introduceren van een zeer nauwkeurige elektromagnetische veldanalysemethode en het toepassen van een unieke technologie voor de compacte inpassing van SMD's, kon Mitsubishi Electric het formaat van de versterker reduceren tot slechts 1/90ste van het formaat van conventionele stroomversterkers.3
    1. 3 4G-stroomversterkers van Mitsubishi Electric die op 12 februari 2017 zijn uitgebracht
  2. 2) De hoogste energiezuinigheid ter wereld reduceert het stroomverbruik van 5G-basisstations
    • Uiterst efficiënte GaN-transistors helpen bij het verhogen van de efficiëntie van de stroomversterker.
    • Het gebruik van SMD's voor het bijpassende circuit kan het formaat van de versterker reduceren. Echter kan dat ook een negatieve invloed hebben op de energie-efficiëntie, want SMD's kennen vaak een hoog vermogensverlies. De nieuwe technologie van Mitsubishi Electric creëert echter een bijpassend circuit dat gebruik maakt van een beperkt aantal SMD's. Bovendien bieden de SMD's dezelfde elektrische eigenschappen als die van transmissieleidingen met metaalfolie. De resulterende stroomversterkermodule behaalt een ongekend hoge score op energiezuinigheid van ruim 43% tussen de 3,4-3,8GHz-banden die gebruikt worden voor 5G-communicatie.

Opmerking

Merk op dat de inhoud van de persberichten correct is op het moment van publicatie, maar zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.


Vragen

Mediacontact

Vragen van klanten