Persberichten

Mitsubishi Electric introduceert 7,0-inch WVGA Color TFT-LCD-modules met NFC-antenne en PCT-touchscreen Geschikt voor tal van toepassingen, zoals terminals van toegangscontrolesystemen

Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE Nr. 3329

BIJGEWERKT, 20 februari 2020 - Hoewel Mitsubishi Electric, op het moment van het oorspronkelijke persbericht, van plan was om het nieuwe product tijdens embedded world 2020 in het Duitse Neurenberg van 25 tot 27 februari te introduceren, heeft het bedrijf besloten om dit niet te doen.

TOKIO, 23 januari 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) heeft vandaag de lancering van een 7,0-inch WVGA TFT-LCD-module bekendgemaakt. De module is uitgerust met een ingebouwde NFC1-antenne voor een klein bereik en een PCT-touchscreen (Projected Capacitive Touch). De nieuwe module is ontwikkeld voor tal van toepassingen, zoals terminals van toegangscontrolesystemen. Mitsubishi Electric begint wereldwijd op 31 maart 2020 met de verkoop van proefexemplaren.

  1. 1.Near-Field Communication: standaard voor draadloze communicatie met een klein bereik voor apparaten die zich in elkaars buurt bevinden of die met elkaar in verbinding staan

Mitsubishi Electric Color TFT-LCD-module met NFC-antenne en PCT-touchscreen – model AN070MC11ADA11

Dankzij de ingebouwde NFC-antenne zijn de nieuwe modules ruimtebesparend, gebruiksvriendelijker en bijzonder geschikt voor NFC-compatibele diensten en apparaten.

De nieuwe producten worden voorgesteld tijdens embedded world 2020 in het Duitse Neurenberg, dat van 25 tot 27 februari plaatsvindt.

Producteigenschappen

  1. 1)Ingebouwde NFC-antenne is ruimtebesparend en gebruiksvriendelijker
    • Dankzij de ingebouwde NFC-antenne is er geen externe NFC-antenne nodig, waardoor de module minder plaats inneemt
    • Het optimale ontwerp van deze NFC-antenne maakt communicatie via LCD-schermen mogelijk. De positie op het scherm waar de gebruiker zijn of haar contactloze kaart of smartphone moet houden, wordt met grote nauwkeurigheid aangeduid. Dit zorgt voor een gemakkelijk en intuïtief gebruik
  2. 2)Inzetbaar voor diverse toepassingen en locaties dankzij ultrabrede gezichtshoek, zeer hoge helderheid en hoog contrast
    • De module heeft een ultrabrede gezichtshoek van 176 graden (verticaal en horizontaal), een zeer hoge helderheid (1040 cd/m2) en een hoog contrast (1000:1)
    • Ze kan ook buitenshuis en in andere heldere omgevingen worden gebruikt
  3. 3)Totaaloplossing met uitgebreide opties, waaronder touchscreens
    • De module is een totaaloplossing, inclusief TFT LCD-module, NFC-antenne, touchscreen en bedieningspaneel
    • Er zijn diverse opties mogelijk, zoals optische binding2, dat ook in de openlucht en in andere heldere omgevingen een uitstekende zichtbaarheid biedt, en een gehard beschermend glas met een minimale reflectie dat tegen vingerafdrukken is behandeld
    1. 2.Hechtingsproces waarbij de TFT-LCD-module, de touchsensor en het beschermende glas aan elkaar worden gehecht met hars.

Verkoopschema

Product Model Schermgrootte Resolutie Verzending van proefexemplaren
TFT-LCD-modules met NFC-antenne en PCT-touchscreen AN070MC11ADA11 7,0 inch WVGA 31 maart 2020

Let op

De inhoud van de persberichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Vragen

Mediacontact

Vragen van klanten