Persberichten

Mitsubishi Electric lanceert SLIMDIP-W Helpt het motorgeluid en energieverbruik van toestellen te verminderen

Deze tekst is een vertaling van de officiële Engelse versie van dit persbericht en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie of gemak. Raadpleeg de originele Engelse versie voor details en/of bijzonderheden. In geval van afwijkingen is de originele Engelse versie leidend.

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE NR. 3326

TOKYO, 24 december 24 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kondigde vandaag de lancering aan van zijn SLIMDIPTM-W, een nieuwe high-performance intelligent power module (IPM) waardoor wasmachines, airco’s en allerlei aandrijvingsmotoren met lage capaciteit minder geluid zullen maken en minder energie zullen verbruiken. De verkoop van de SLIMDIP-W zal beginnen op 15 januari 2020.

SLIMDIP-W

Producteigenschappen

  1. 1)Geoptimaliseerde RC-IGBT met hoge schakelsnelheid maakt een hoge draaggolffrequentie mogelijk waardoor toestellen stiller en efficiënter worden
    • De verbeterde reverse-conducting IGBT (RC-IGBT) is geoptimaliseerd voor een hoge schakelsnelheid om schakelverlies te beperken bij een hoge draaggolffrequentie, en draagt daardoor bij tot minder motorgeluid.
    • Schakelvermogenverlies wordt gereduceerd met ongeveer 40% (Tj = 125 °C, Io(Arms) = 5 A) in vergelijking met dat van de bestaande SLIMDIP-L
  2. 2)Dankzij minder lawaai zijn kleinere en goedkopere omvormers mogelijk
    • Dankzij minder lawaai in vergelijking met het bestaande model zijn er minder geluiddempende componenten nodig op de printplaat waardoor omvormers kleiner en goedkoper worden.
  3. 3)Flexibel bedradingspatroon vereenvoudigt het lay-outontwerp van omvormers
    • Door de negatieve elektrode (GND terminal) naast de bootstrapvoeding aan P-kant te plaatsen, zijn flexibelere bedradingspatronen en kleinere omvormers mogelijk.

Verkoopschema

Product Model Verzenddatum
SLIMDIP SLIMDIP-W 15 januari 2020

Noot

Let op: de inhoud van de berichten is correct op het moment van publicatie, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Vragen

Mediacontact

Vragen van klanten