Groeimotoren

Transport systemen

Overzicht

Veiligheid en stabiliteit

Voor spoorwegserviceproviders zijn de veilige en tijdige levering van hoogwaardige service van cruciaal belang. Via onze regel- en bewakingssystemen voor treinen (TCMS), veiligheidstechnologiesystemen en geautomatiseerde regelsystemen die de bedrijfsstatus autonoom evalueren en activiteiten dienovereenkomstig regelen bieden wij geavanceerde transporttechnologieën waardoor passagiers zich op hun gemak kunnen voelen.

Comfort

Mitsubishi Electric levert de nodige innovaties om transportsystemen gebruiksvriendelijk en comfortabel te maken voor alle passagiers. Wij bieden een breed gamma aan technologieën dat enkel kan aangeboden worden door een fabrikant van gediversifieerde elektrische en elektronische systemen, van het comfort in treinwagons en het gemak op treinstations tot het tijdig leveren van informatie en andere geavanceerde diensten.

Milieu

Mitsubishi Electric biedt een milieuvriendelijke benadering van transportsystemen voor de duurzame ontwikkeling van de samenleving en een levensstijl van hoge kwaliteit in de toekomst. Via nieuwe technologische innovaties zoals treinstellen met laag energieverbruik, efficiënt gebruik van geregenereerd elektrisch vermogen en de afstelling van vermogensbelastingen streven we ernaar om steeds betere milieuprestaties te verwezenlijken.

Geschiedenis

1921

Mitsubishi Electric start zijn activiteit voor transportsystemen.

1960

Eerste levering aan de overzeese markt: aandrijfsystemen voor elektrische locomotieven van de Indian National Railway

2000-2010

Bracht het eerste geïntegreerde treinmanagementsysteem (TIMS) op de markt in Japan.

2001

Bracht het eerste “Train Vision”-boordinformatiesysteem op de markt in Japan

2013

Levering van 's werelds eerste hulpvoeding op basis van SiC.

2014

De eerste bestelling ter wereld van 3,3 kV/1500 A volledig op SiC gebaseerde VVVF-omvormer voor 1500V-bovenleidingen.

R&D/Technologieën

Bestelling voor prototype van tractietransformatoren door de Franse nationale spoorwegen

Mitsubishi Electric is het eerste Japanse bedrijf dat door de SNCF als leverancier van aandrijfsystemen wordt gecertificeerd.

Uitbreiding van assortiment geïntegreerde energiebesparende omvormers met AC-uitgangsstation van 400 V

Dit assortiment draagt bij tot meer energiebesparende activiteiten, zelfs bij treinstations met een hoge belastingsvraag aan 400V-stroomdistributiecircuits.

Concepten voor geavanceerd spoorvervoer

We richten ons op de toekomst, en op verbeteringen zoals barrièrevrije ritprijsinning in stations, gepersonaliseerde boordservices en meer.

Elektrische apparatuur voor treinstellen tijdens een treinvervangingsproject van Hong Kong MTR

Mitsubishi Electric werd gecontracteerd om deel te nemen. Het contract omvatte 93 treinsets, bestaande uit 744 wagons die op het spoornet voor massatransport (MTR) werken in Hongkong.

Spoorwegsystemen voor TfNSW (Transport for New South Wales)

Dit project is de grootste bestelling ooit in de geschiedenis van de spoorwegactiviteit van Mitsubishi Electric in Oceanië.

Toekomstige perspectieven van transportsystemen

Uitbreiding van de overzeese activiteiten; technologische perspectieven; spoorwegenergie- en milieuoplossingen ter ondersteuning van een koolstofarme samenleving, en meer...

Gerelateerde links

Honey Bunny School Bus

Er zijn riksja's, motorfietsen, tuktuks, auto's en voetgangers, die allemaal op hetzelfde ogenblik de weg proberen te delen. Het verkeer kan hierdoor chaotisch en gevaarlijk zijn. Te gevaarlijk voor kinderen die door dat verkeer naar school moeten wandelen. Dus directeur Farah Diba wist dat ze moest helpen.