Groeimotoren

Energiesystemen

Overzicht

Opwekking

Van turbinegeneratoren tot bewakings- en regelsystemen voor energiecentrales, ons assortiment producten en systemen voor het opwekken van elektriciteit draagt bij aan een hogere energie-efficiëntie en een lagere belasting van het milieu.

Transmissie

Nu de wereld behoefte heeft aan duurzame energie en lagere belasting voor het milieu, is het noodzakelijk dat energiesystemen een hoogwaardige, stabiele stroomvoorziening leveren. Onze energietransportproducten en -systemen zoals schakelinrichtingen en transformatoren bieden de vereiste efficiëntie en kwaliteit.

Distributie

Energie optimaliseren via het slimme net. Ons assortiment stroomdistributieproducten en -systemen helpt ervoor te zorgen dat elektriciteit stabiel en betrouwbaar op de juiste plaats komt. Wij dragen bij aan geavanceerde stroomnetwerken om de energiesector efficiënt te ondersteunen, en we combineren slimme meters en andere commerciële producten met ICT om een slimmer gebruik van elektriciteit mogelijk te maken.

Geschiedenis

1924

Productie van de eerste Mitsubishi Electric waterkrachtgenerator met verticale as (2300 kVA).

1968

Productie van de eerste gasgeïsoleerde schakelinstallatie (GIS) in Japan.

1991

Installatie van ‘s werelds eerste statische zelfbekrachtigde reactieve compensator voor reactief vermogen (STACOM) voor elektriciteitsbedrijven.

1996

Ontwikkeling van de gelijkstroomdynamo met het hoogste volume ter wereld (51.300 kW).

2010

Start van interne tests van technologieën voor het slimme net en de slimme gemeenschap.

2016

Aanvang constructie van verificatiefaciliteit voor hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) in het Amagasaki-centrum voor transport- en distributiesystemen.

R&D/Technologieën

Laatste trends in stroomdistributieapparatuur van Mitsubishi Electric

Introductie van het 24/36 kV C-GIS "HS-X" voor de overzeese markt voor stroomdistributie en energietransport, de 12 kV HS-X Type C-GIS voor de markt buiten Japan voor RMU-vernieuwing, en meer...

Unieke technologie voor EM-velden en grote-gekoppelde analyse van turbinegeneratoren

Deze technologie werd ontwikkeld voor het huidige model van de turbinegenerator uit de VP-X-serie en zijn toekomstige modellen en draagt bij aan een stabiele stroomvoorziening door verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.

Geïntegreerde fabriek voor de productie van vacuümonderbrekers (VI) en vacuüm-vermogensschakelaars (VCB)

We hebben de kennis van ons originele 'e-F@ctory'-concept toegepast om innovatieve op IoT gebaseerde efficiënte productie te realiseren en ons marktaandeel te vergroten.

Ultradunne robot voor inspectie van stroomgeneratoren

Verlaagt de inspectiekost en -duur aanzienlijk en draagt bij aan een grotere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van stroomgeneratoren.

HVDC-verificatiefaciliteit bij Transmission and Distribution Systems Center

Met deze nieuwe faciliteit kunnen we de wereldwijde markt voor gelijkstroomsystemen met hoge spanning (HVDC) op basis van spanningsbronomvormers (VSC) betreden.

D-SMiree-systeem voor distributie van midden- en laagspanningsgelijkstroom

Via dit systeem realiseren we een efficiëntere en duurzamere stroomdistributie met minimaal energieverlies.

Gerelateerde links

Eenmanskrachtcentrale

Kyaw Kyaw verkocht kaarsen aan de verkopers op de nachtmarkt. Maar door wind of regen gingen de vlammen uit. Dus kwam hij op het idee om licht te verkopen.