Groeimotoren

Halfgeleiders

We blijven grenzen verleggen om een duurzame toekomst te ondersteunen. Halfgeleiders zijn essentieel voor het energiezuiniger maken van talloze soorten vermogenselektronica-apparatuur, van tractiesystemen voor spoorwegen en voertuigen tot industriële robots en airconditioningsystemen. Door de ontwikkeling van halfgeleiders helpt Electric bij het realiseren van een koolstofarme samenleving en een betere levensstandaard voor iedereen.

Overzicht

Aandeel van wereldklasse*

Onze halfgeleiders worden gebruikt in vrijwel alle soorten elektronische apparatuur, waaronder consumentenelektronica, tractie, voertuigen en stroomvoorziening. Mitsubishi Electric is al lange tijd wereldwijd marktleider en draagt aanzienlijk bij aan energiebesparing en de vermindering van de grootte en het gewicht van elektronische apparatuur.
*In IGBT-modules (vanaf februari 2017), gebaseerd op onderzoek door Mitsubishi Electric.

Halfgeleiders met siliciumcarbide (SiC)

We blijven het potentieel van siliciumcarbide (SiC) onderzoeken. In elektrische apparaten kan het energieverlies door de speciale eigenschappen van het materiaal drastisch worden verminderd, waardoor de energie-efficiëntie van elektrische apparaten aanzienlijk wordt verbeterd. Mitsubishi Electric begon in het begin van de jaren 90 met het ontwikkelen van de elementen nodig voor SiC, en is wereldwijd nog steeds toonaangevend in de industrie vanwege de ontwikkeling van commerciële versies van SiC-halfgeleiders en producten die gebruikmaken van deze apparaten, en door gegevens te leveren die hun energiezuinige prestaties aantonen.

Producten

Halfgeleiders en apparatuur

Geschiedenis

Ca. 1950s

Mitsubishi Electric begon in de jaren vijftig onderzoek uit te voeren naar halfgeleiders.

1958

Ontwikkeling en commercialisatie van het eerste voedingshalfgeleiderapparaat in Japan.

1990-2000

Ontwikkeling van nieuwe materialen en producten, halfgeleiders met siliciumcarbide (SiC), waardoor leidende positie ten opzichte van andere bedrijven wordt behouden.

2010

Installatie van een SiC-halfgeleider in (onze) airconditioningeenheden: een wereldwijde primeur.

2012

Verzending van eerste monsters van SiC-halfgeleidermodule naar markten over de hele wereld.

2015

Installatie van een tractiesysteem voor spoorwegen met volledige SiC-halfgeleidermodules in de Shinkansen-hogesnelheidstreinen van Japan.

R&D/Technologieën

Zakelijke briefing - elektrische apparaten

Ons doel is de continue ontwikkeling van SiC, voor lagere kosten en betere prestaties. Daarom leveren wij essentiële energiebesparende apparaten als toonaangevende fabrikant van elektrische apparaten.

Uitbreiding van het assortiment van 1200 V grote DIPIPM Ver. 6

Deze nieuwe toevoeging aan ons productassortiment is een belangrijke primeur: een nominale stroom van 75 A voor DIPIPM, geschikt voor verpakte terminal airconditioners in het 40 kW-bereik.

Hybride SiC-voedingsmodule met grote capaciteit

Een op een wagon gemonteerde aandrijfomvormer met hybride SiC-voedingsmodule met grote capaciteit toont sinds februari 2012 aan hoe het energie kan besparen bij commerciële activiteiten.