Groeimotoren

Systemen voor gebouwen

Overzicht

Quality in Motion (Kwaliteit in beweging)

De liften, roltrappen en gebouwbeheersystemen van Mitsubishi Electric ontwikkelen zich voortdurend en helpen ons om ons doel te bereiken om het grootste kwaliteitsmerk te worden. Om klanten tevreden te stellen over alle aspecten van comfort, efficiëntie en veiligheid, en tegelijkertijd een duurzame samenleving te realiseren, vormen de hoogste niveaus van kwaliteit en milieuvriendelijkheid altijd de kern van onze activiteiten. Naarmate de tijden veranderen, blijft Mitsubishi Electric gebruikmaken van de gezamenlijke sterke punten van onze geavanceerde en milieugerichte technologieën om klanten betrouwbare producten te bieden en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Liften

Liften spelen al sinds het midden van de 19e eeuw een belangrijke rol bij het transformeren van de skyline van steden overal ter wereld, en maken sindsdien het dagelijks leven gemakkelijker. Liften van Mitsubishi Electric hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de hightech stadsbeelden van het moderne Japan. Ze bieden architecten en ontwikkelaars nieuwe opties voor het ontwerpen van innovatieve gebouwen.

Roltrappen en rolpaden

Roltrappen zijn grote, omvangrijke en dure installaties en het niveau van technische precisie en productienormen dat vereist is om ze betrouwbaar te laten werken, valt niet te onderschatten. Toch vormen deze vervoermiddelen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven voor miljoenen mensen over de hele wereld. Bij Mitsubishi Electric doen we niet alleen aan voortdurende verfijning van de technologie om de investering van een klant in de loop der jaren te beschermen. We werken ook aan innovatieve producten zoals de spiraalvormige roltrap. Dit product werd meer dan 20 jaar geleden geïntroduceerd en wij zijn tot op de dag van vandaag de enige fabrikant die deze spectaculaire installaties maakt.

Producten

Systemen voor gebouwen

Geschiedenis

1935

Eerste lift en roltrap geleverd.

1964

Inazawa Works opgericht.

1978

Leverde de snelste lift (destijds) ter wereld: 600m/min (Sunshine 60 Building, Tokyo).

1993

Leverde de snelste lift (destijds) ter wereld: 750m/min (Yokohama Landmark Tower).

2007

"SOLAÉ"-testtoren voor liften gebouwd.

2016

Leverde de snelste lift (destijds) ter wereld: 1.230m/min (Shanghai Tower).

R&D/Technologieën

Bouwen van trainingscentrum voor liften bij Inazawa Works in Japan

Na voltooiing zal deze faciliteit ons helpen de kwaliteit van onze liftinstallaties verder te verbeteren en een hoger niveau van veiligheid, gemoedsrust en comfort te bieden.

Verlichte projecties voor bewegwijzering in gebouwen

Deze innovatie biedt bezoekers aanwijzingen en gedetailleerde informatie over de liftstatus, voor een soepele en efficiënte navigatie en beweging.

Nieuwe testtoren voor liften bij Mitsubishi Elevator Asia (Thailand)

De nieuwe toren breidt het assortiment producten uit dat kan worden getest, waardoor de lokale productontwikkeling wordt versneld.

Drie GUINNESS WORLD RECORDS-titels voor de snelste en hoogste liften

Alle drie de modellen zijn in werking in de Shanghai Tower van 632 meter, het hoogste gebouw van China.

S-serie-roltrappen: Extra veiligheid en hogere energiebesparing

De roltrappen van de S-serie van Mitsubishi Electric brengen de veiligheid van passagiers en energiebesparingen naar een hoger niveau.

De nieuwe NEXIEZ-GPX-lift maakt machinekamers overbodig

Bij deze lift zonder machinekamer (MRL) is er geen machinekamer op het dak nodig en hoeft er dus geen rekening gehouden te worden met de bouwhoogte. Dit product is afgestemd op de behoeften van de Latijns-Amerikaanse markt

Gerelateerde links

Liften: energie verstandig gebruiken

De slimme regeltechnologie van Mitsubishi Electric voor energiebesparing bij het gebruik van de lift hergebruikt energie en verbetert de energiezuinigheid.