Produits et Solutions

Chauffage et Climatisation

Refroidissement, chauffage et ventilation intelligents avec Mitsubishi Electric

Nous disposons de la solution adaptée à chaque projet, que ce soit à la maison, au bureau ou dans des implantations industrielles. Nos systèmes impressionnent par leur fonctionnement discret, leur efficacité énergétique et leur impact minimal sur l'environnement.

Nos systèmes de chauffage et climatisation et nos pompes à chaleur en bref :

La série M : le choix idéal pour améliorer le confort intérieur

À la maison, dans les cabinets médicaux, les bureaux ou les points de vente, les climatiseurs de la série M constituent le choix idéal pour un confort intérieur accru. Ils apportent de la chaleur par temps froid et une atmosphère rafraîchissante par temps chaud. Avec leur design attrayant, les climatiseurs sont parfaits pour les espaces de petite à moyenne taille et sont très économes en énergie.

(ouvrir dans une nouvelle fenêtre)En savoir plus

La série Mr. Slim : systèmes de chauffage et climatisation pour applications commerciales

La série Mr. Slim offre une solution de climatisation et chauffage économe en énergie, puissante et robuste, qui garantit un climat intérieur confortable dans les bureaux, les restaurants, les magasins et les locaux techniques. Elle est idéale pour une utilisation continue dans les espaces de taille moyenne.

(ouvrir dans une nouvelle fenêtre)En savoir plus

Systèmes City Multi : Solutions de climatisation et de chauffage pour les bâtiments modernes et complexes

Qu'il s'agisse d'hôtels, de bureaux ou de centres commerciaux, la série City Multi est idéale pour les bâtiments complexes et de grand format qui nécessitent des solutions de climatisation et chauffage individuelles. Grâce à son système de commande intelligent, elle est très économe en énergie et offre un confort exceptionnel. De plus, elle est facile à programmer et à mettre en place.

(ouvrir dans une nouvelle fenêtre)En savoir plus

Pompes à chaleur Ecodan : chauffage économique et efficace des habitations résidentielles et des locaux commerciaux

Dans les nouveaux bâtiments ou ceux qui ont été réhabilités : les pompes à chaleur Ecodan sont utilisées pour le chauffage des habitations résidentielles et des locaux commerciaux ainsi que pour l'approvisionnement en eau chaude domestique. Elles utilisent l'énergie environnementale stockée dans l'air et la terre et constituent une solution de chauffage écologique, économique et efficace.

(ouvrir dans une nouvelle fenêtre)En savoir plus

Systèmes de contrôle et systèmes basés sur le Cloud

Le système de contrôle adapté à toutes les applications, avec contrôle à distance local ou centralisé, adapté aux systèmes de petit ou de grand format, aux utilisateurs privés et aux responsables de bâtiments professionnels. Contrôle de la climatisation, de la pompe à chaleur et des systèmes de ventilation, ainsi que surveillance centralisée et analyse du système, à tout moment et en tout lieu.

(ouvrir dans une nouvelle fenêtre)En savoir plus

Systèmes de ventilation Lossnay : pour une ventilation économe en énergie ou simplement pour fournir de l'air frais

Ventilation intelligente avec Lossnay : la solution qui fournit la quantité nécessaire d'air frais dans les espaces climatisés. Les unités de ventilation Lossnay peuvent être utilisées pour une installation centralisée ou décentralisée ainsi qu'en combinaison avec d'autres systèmes de climatisation et chauffage et de ventilation.

(ouvrir dans une nouvelle fenêtre)En savoir plus

Refroidisseurs pour applications de confort et de refroidissement des processus

Les systèmes hydrauliques destinés au refroidissement des processus et à la climatisation constituent une solution fiable pour le maintien des processus de production et des normes de qualité industrielle. Dans certains cas, ils répondent déjà aux exigences de la réglementation sur l'écoconception qui entrera en vigueur à partir de 2021.

(ouvrir dans une nouvelle fenêtre)En savoir plus

Refroidissement pour matériel informatique : une technologie de réfrigération pour les solutions informatiques

Une technologie de réfrigération moderne et des solutions bien pensées pour les applications informatiques, les centres de données sophistiqués et les projets de télécommunications. Des solutions professionnelles pour la climatisation de locaux techniques assurent un fonctionnement sans problème des technologies sensibles.

(ouvrir dans une nouvelle fenêtre)En savoir plus

Jet Towel : sèche-mains à grande vitesse

Jet Towel est l'alternative moderne pour les zones à forte fréquentation. Les rouleaux de serviettes et les serviettes en papier classiques atteignent rapidement leurs limites de capacité dans les endroits où de nombreuses personnes doivent se laver les mains. Jet Towel sèche parfaitement les mains en quelques secondes grâce aux buses à jet d'air de pointe.

(ouvrir dans une nouvelle fenêtre)En savoir plus

Rideau d'air pour porte : l'air ambiant idéal dans les zones d'entrée

Silencieux et puissant, le rideau d'air pour porte garantit un air ambiant propre à une température constante dans les zones d'entrée. Le rideau crée un mur d'air qui protège l'intérieur contre les fluctuations de température et la pollution atmosphérique et permet d'économiser une quantité d'énergie importante.

(ouvrir dans une nouvelle fenêtre)En savoir plus