PMSX®micro

PMSX®micro maakt het bedienen, besturen en bewaken van kleine installaties, machines, processen of continue productieprocessen mogelijk De toestand van de installatie wordt daarbij met behulp van procesbeelden weergegeven die steeds een goed overzicht over de installatie mogelijk maken. Bediening van de installatie vindt plaats via bedieningsschermen die de detailtoestand van aggregaten weergeven en een eenvoudige en comfortabele bediening mogelijk maken. Als zich alarmen of meldingen voordoen, kan snel en direct naar het betreffende procesbeeld worden gesprongen, zodat een bewerking direct en doelgericht kan plaatsvinden.

Dit is voorzien van een uitgebreid alarm- en meldingssysteem dat alle alarmen en meldingen registreert, weergeeft en chronologisch in een databank opslaat. Hiermee kunnen processen, bij storingen of na wijzigingen worden gevolgd. De operator kan opmerkingen en commentaar bij gebeurtenissen of objecten plaatsen die dan ook voor latere evaluatie beschikbaar zijn.

De tijdens het bedrijf verzamelde gegevens kunnen als logboek worden weergegeven en bevatten zodoende alle relevante gegevens tijdens de productie. Analoge gegevens, zoals bv. metingen of meterstanden, maar ook toestanden, zoals bv. Aan of Uit kunnen in een archief worden opgeslagen en op elk gewenst moment worden geëvalueerd.

Kenmerken PMSX®micro

  • PC-standalone-oplossing
  • Bedienen en bewaken
  • Alarm- en meldesysteem
  • Automatiseren, besturen en regelen
  • Omvangrijke rapportage
  • Veel analysemogelijkheden
  • Onderhoudssysteem ingebouwd
  • Operator-logboek aanwezig
  • Engineering door SI's en eindklanten mogelijk
  • Goedkoop, slechts eenmalige kosten hoofdlicentie

Uw voordelen:

  • Besturingssysteem op een industriële pc
  • Volledige functionaliteit van een besturingssysteem (DCS)
  • Goedkoop, omdat hoofdlicentie slechts eenmalig is vereist
  • Beproefde en gedegen oplossing
  • Zeer duurzame hardware industriële pc
  • Compleet DCS-systeem incl. netwerk en automatiseringsstation
  • Gebruiksvriendelijke bediening
  • Bijzonderheid: Het systeem kan later op elk gewenst moment worden uitgebreid tot een groter besturingssysteem.