e-F@ctory Alliance

e-F@ctory Alliance

De e-F@ctory Alliance is als samenwerkingsverband een integraal onderdeel van e-F@ctory. Het wereldwijde partnernetwerk bestaat uit fabrikanten van industriële componenten, gespecialiseerde systeem integratoren en softwarebedrijven. Deze individuele bedrijven werken flexibel samen en kunnen zo klantspecifiek optimale oplossingen realiseren. De e-F@ctory Alliance telt wereldwijd meer dan 300 leden.

Partner zoeken

e-F@ctory Alliance partners in EMEA

Allemaal
Allemaal
Integratie van het SCADA-systeem (MAPS) van Adroit in de software van Mitsubishi Electric.
Where precision is needed, direct drives from Akribis
Snelle cyclustijd en innovatieve toevoersystemen voor nagenoeg alle soorten onderdelen in samenspel met industrierobots van Mitsubishi Electric.
IT-infrastructuur en managementsystemen voor ondersteuning van de verbinding van productiegegevens met overkoepelende besturingssystemen voor communicatieoplossingen van Mitsubishi Electric.
versiondog - change management. Automated backup and version control for automated production
innovating automation: Advanced Sensor Solutions, intelligent Networking Systems.
CC-Link IE TSN – The Future of Open Industrial Ethernet
Een leidende, open programmeer- en besturingsomgeving voor direct gebruik op de C-besturing (iQ platform) van Mitsubishi Electric.
Delta-robot voor high-speed-pick-and-place met naadloze integratie in die Mitsubishi-besturing
Innovatieve beeldverwerkingssystemen voor een groot aantal toepassingen, speciaal in combinatie met robots en Motion-oplossingen van Mitsubishi Electric.
Elements for IoT – the complete digital twin platform for smart factories from shop floor to enterprise
Decentrale telemetrieprotocollen op basis van de C-Controller-CPU
Vision guided machining and robotics
Parallel engineering system which provides consistent implementation of functional engineering
flexfactory – the very best in flexible feeder systems
Lifelong precision with high dynamics. High-precision planetary gear technology for direct integration of Mitsubishi Electric servo motors.
Een snelle, goedkope oplossing voor het koppelen van Mitsubishi automatiseringsapparaten via een brede reeks gestandaardiseerde industriële netwerken
Innovatieve oplossingen voor de Ethernet-aansluiting van PLC-besturingen van externe aanbieders, speciaal voor de connectiviteitsvergroting in combinatie met de MES IT-technologie van Mitsubishi Electric.
Besturings-/batch-systeem op receptuurbasis dat direct op modulaire PAC van Mitsubishi Electric draait.
High-performance embedded PC for scalable automation and drive systems
Hoogwaardige sensoren voor een nauwkeurige, betrouwbare en efficiënte regeling met Mitsubishi Electric CNC en Motion-systemen in retrofit en nieuwe systemen
Dit besturingssysteem voor watermanagementoplossingen is volledig geïntegreerd in de omgevingen van GX IEC Developer en iQ Works van Mitsubishi Electric.
Leidende aanbieder van gestandaardiseerde MES-oplossingen voor de discrete productie. Biedt een naadloze aansluiting op de MES IT-interface van Mitsubishi Electric.
Customized and innovative machines based on the high-end quality automation systems from Mitsubishi Electric
Optimized automated system performance with PROSYST
Integration of web services into the control level of your plants
Leidende aanbieder van schakelkastsystemen met prefab-uitsparingen voor GOT-bedieningsapparaten van Mitsubishi Electric.
Turnkey Vision Inspection Systems enabled by Robovision Deep-Learning Platform and Mitsubishi Electric Automation
Easy and Simple programming of Automation applications within plant floor controllers
From Things to Outcomes – Linking operational data with business information to drive real value and differentiation with new business models.
Advanced condition monitoring for Overall Equipment Efficiency (OEE)
Expert voor EMC-oplossingen die speciale filters voor frequentieomvormers van Mitsubishi Electric aanbiedt.
Veilige en eenvoudige remote-access-oplossingen volledig geïntegreerd in Mitsubishi Electric-automatiseringsapparatuur
Sensor technology and image recognition in production for Industry 4.0
Efficient automation with motorless electric drives
Ondersteuning van volledige connectiviteit met industrie-automatiseringscomponenten van Mitsubishi Electric met OPC-server-software
Nauwkeurige procesbesturing voor het efficiënte management van gemeentelijke watervoorzienings- en waterverdeelsystemen
Imagine the possibilities of image recognition
De MES IT-interface voor het iQ Platform maakt een directe koppeling van het productieniveau met de bedrijfssystemen, zoals bv.Oracle, DB2, enz. mogelijk.
Modulaire robot- en automatiseringssimulatiesoftware, waarmee alle Mitsubishi-robots kunnen worden geïntegreerd.
Zeer hoogwaardige planeetwieldrijfwerken van Wittenstein alpha zijn nu geïntegreerd in de systeemoplossingen van Mitsubishi Electric