MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium
Fundamentele, maar desondanks krachtige bescherming voor motoren en andere elektrische apparaten, voor toepassingen in besturingscentrales en schakelinstallaties voor energieverdeling, motorbesturingscentrales enz. Omvangrijke en betrouwbare bescherming voor laagspannings- of middenspanningsmotoren van elke afmeting en elektrische bedrijfsmiddelen, inclusief diagnose, bewaking en functies voor de aansturing van de start, ~20 ANSI-veiligheidsfuncties in een relais, plus energiemeting tot aan 9e harmonische met spectrum-analysator - 4 stroom- en 4 spanningsingangen alsmede 1 lekstroomingang, programmeerbare logische functies, Stroomomvormer-moduleblokken met verschillende nominale stromen (met spanningsmeting) en somstroomomvormer beschikbaar, Geïntegreerde PLC/ SCADA-poort: - Ethernet-modellen met Modbus TCP of Profinet - RS485-modellen met Modbus RTU of Profibus DP v1