All Accessories
M4-32R EHN1 115
Registreren
Inloggen
Laagspanningsschakelapparaten
Laagspanningsvermogensschakelaars
Open vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars
Aardlekschakelaars
Mini-vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom (tot 1000 VDC)
UL 489-conforme vermogensschakelaars
Vermogensschakelaars voor speciale toepassingen
Accessoires en aanverwante producten
Contactoren en motorstarters
M4-32R EHN1 115
Door-coupling rotary handle, red/yellow, IP65,Shaft 115mm
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
FA-MCCB: Mechanical Option
Type
DOOR-COUPLING ROTARY HANDLE
Conformity
CE
COMPLIANT
EAC