Softwareoplossingen
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
Softwareoplossingen
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
All Accessories
F-2SVE LF DF Z
Registreren
Inloggen
Laagspanningsschakelapparaten
Laagspanningsvermogensschakelaars
Open vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars
Aardlekschakelaars
Mini-vermogensschakelaars
Compacte vermogensschakelaars voor gelijkstroom (tot 1000 VDC)
UL 489-conforme vermogensschakelaars
Vermogensschakelaars voor speciale toepassingen
Accessoires en aanverwante producten
Contactoren en motorstarters
F-2SVE LF DF Z
Op. Type F Emerg. OFF Pos-lock,OFF Pos-open,ON R,NF125,160,250 W105 2,3,4P
Bezoek onze E-Shop
TECHNICAL INFORMATION
ADDITIONAL INFORMATION
ENVIRONMENTAL
FA-MCCB: Mechanical Option
Series
WS-V SERIES
Type
F-TYPE OPERATING HANDLE
Productafmetingen en -gewicht
Width (mm)
104
Height (mm)
104
Product Packaging
Cardboard (g)
80
Other paper (g)
0
Aluminum (g)
0
Steel (g)
0
Styrofoam (g)
0
Other plastic (g)
0
Glass (g)
0
Others (g)
0
Omgevings-
REACH Limit Exceeded
NO
WEEE
B2B
Aanvragen
Contact
Mail
Help