Voor standaardtoepassingen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een eenvoudige instelling op basis van potentiometers.
Ingebouwde betrouwbaarheid, robuustheid en veiligheid voor het verhogen van de productiviteit en beschikbaarheid van de installaties
Eenvoudige configuratie van motor-softstart- en stopcurves via DIP-schakelaar/potentiometer
Standaard veiligheidsfuncties en besturingsopties (te wijzigen via pc-toepassing)
Uitvoeringen van 100A tot 200A voor motoren van 11kW tot 315kW
Aansluitspanning naar keuze 400V AC, 525VAC of 690V AC