Bewaking en besturing met de afstandsbedieningsterminal (RTU)
Veilige communicatie met SCADA-systemen – de smartRTU voldoet aan de eisen voor 100 % betrouwbare afstandsbediening en -besturing van afgelegen installaties, zelfs onder extreme klimatologische omstandigheden. Met krachtige functies, zoals diagnose, alarmen alsmede het opslaan van gebeurtenissen en trendgegevens, overwint de RTU de uitdagingen bij de besturing van ver uit elkaar gelegen installaties, zoals bijvoorbeeld veiligheid van gegevens, compatibiliteit met interfaces, continuïteit van gegevens en betrouwbare communicatie.
Mitsubishi Electric voldoet aan deze eisen met de smartRTU. De RTU ondersteunt protocollen, zoals bv. DNP3 en IEC60870. De smartRTU combineert de betrouwbaarheid en robuustheid van onze standaard-PLC-technologie met een intelligente communicatie-gateway, de ME-RTU. Kies het vereiste vermogen van de smartRTU aan de hand van de omvang en de complexiteit van de toepassing en combineer de ME-RTU met een PLC van de FX-familie, de L-serie of van het MELSEC System Q.
Uw voordelen
De smartRTU van Mitsubishi Electric verenigt de behoeften van een groot aantal industriële gebieden in één enkel apparaat dat eenvoudiger is dan conventionele RTU's, maar desondanks krachtige mogelijkheden biedt die eenvoudig kunnen worden toegepast en beheerst, ook door minder goed geschoold personeel. Door configuratie op afstand kan de smartRTU van enkele tot honderden installaties worden opgeschaald.
De Mitsubishi Electric smartRTU
- minimaliseert uw kosten voor engineering door centraal engineering
- is door ondersteuning van verschillende veldbussystemen toe te passen in grootschalige installaties
- voldoet aan de eisen van kleine tot grote installaties
- heeft een zeer laag stroomverbruik
- slaat uw gegevens op en verstuurt deze door een geïntegreerd geheugen van gebeurtenissen dat gegevens gedurende langere tijd kan registreren en van een tijdstempel voorziet
- verstuurt uw gegevenspakketten via hacker-veilige, SSL-gecodeerde VPN-tunnels